Schneider-Electric
PFXYP6M2512 Bild- scope
PFXYP6M2512
PS6000 512GB SSD, Massenspeicher intern, SATA III, MLC, M.2
EAN Code EAN Code: 
3606481923103
Hauptmerkmale
Baureihe PS6000
Produkt- oder Komponententyp SSD-Festplatte
Zubehör / Teilekategorie Installationszubehör
Zusatzmerkmale
Integrierte Verbindungsart HDD/SSD
Speichertyp 512 GB Flash
Kompatible Produktfamilie PS6000
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb 0…55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -30…70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit 10…90 % nicht kondensierend
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,0 cm
VPE 1 Breite 11,0 cm
VPE 1 Länge 14,0 cm
VPE 1 Gewicht 100,0 g
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
SCIP-Nummer 3e485f57-089b-461f-87ef-eb75768c4245
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 24 months