Schneider-Electric
PFXYP6MPR42P2 Bild- scope
PFXYP6MPR42P2
PS6000 Slot-in Erweiterung, 2x RS-422/485, D-Sub 9-polig, isoliert
EAN Code EAN Code: 
3606481923172
Hauptmerkmale
Baureihe PS6000
Produkt- oder Komponententyp Serielle Leitungsschnittstelle
Zubehör / Teilekategorie Anschlusszubehör
Zusatzmerkmale
Integrierte Verbindungsart Mini PCIe mit 2 Buchse SUB-D 9 RS422/RS485, Übertragungsrate: 2.400 - 115.200 Bit/s
Kompatible Produktfamilie PS6000
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb 0…55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -30…70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit 5…95 % nicht kondensierend
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,0 cm
VPE 1 Breite 19,0 cm
VPE 1 Länge 28,0 cm
VPE 1 Gewicht 240,0 g
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
SCIP-Nummer 3e485f57-089b-461f-87ef-eb75768c4245
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 24 months