Schneider-Electric
PFXZC5CBUBEX1 Bild- scope
PFXZC5CBUBEX1
Kabel
EAN Code EAN Code: 
3606489672621
Hauptmerkmale
Baureihe Pro-face STM6000
Pro-face ST6000
Produkt- oder Komponententyp Kabel
Zubehör / Teilekategorie Kommunikationszubehör
Zubehör / Zielkategorie Kleines Touchscreen-Panel
Zusatzmerkmale
Elektrische Verbindung Extension cable USB Typ A Anschluss1 m Kabel
Kompatible Produktfamilie Pro-face STM6000
Pro-face ST6000
Menge pro Satz 1
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,500 cm
VPE 1 Breite 12,000 cm
VPE 1 Länge 22,000 cm
VPE 1 Gewicht 111,000 g
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 20
VPE 2 Höhe 30,000 cm
VPE 2 Breite 30,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 2,930 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
SCIP-Nummer 69107a2b-eec5-4280-8fc1-e988a903c9a2
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate