Schneider-Electric
PFXZCBADTM1 Bild- scope
PFXZCBADTM1
Adapter
EAN Code EAN Code: 
3606489673215
Hauptmerkmale
Baureihe Pro-face STM6000
Pro-face ST6000
Produkt- oder Komponententyp Adapter
Zubehör / Teilekategorie Kommunikationszubehör
Zubehör / Zielkategorie Kleines Touchscreen-Panel
Zusatzmerkmale
Elektrische Verbindung Klemmenleiste
Kompatible Produktfamilie Pro-face STM6000
Pro-face ST6000
Menge pro Satz 1
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,5 cm
VPE 1 Breite 11,0 cm
VPE 1 Länge 17,0 cm
VPE 1 Gewicht 54,0 g
VPE 2 Art S01
VPE 2 Menge 7
VPE 2 Höhe 15,0 cm
VPE 2 Breite 15,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 580,0 g
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate