Schneider-Electric
PFXZCBCNDC1 Bild- scope
PFXZCBCNDC1
Gleichspannungs-Versorgungsstecker
EAN Code EAN Code: 
3606489673314
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,0 cm
VPE 1 Breite 5,5 cm
VPE 1 Länge 10,0 cm
VPE 1 Gewicht 29,0 g
VPE 2 Art S01
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 15,0 cm
VPE 2 Breite 15,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 617,0 g
VPE 3 Art BB1
VPE 3 Menge 5
VPE 3 Höhe 9,0 cm
VPE 3 Breite 13,0 cm
VPE 3 Länge 18,5 cm
VPE 3 Gewicht 211,0 g
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
SCIP-Nummer F7bde1f0-e6bc-4b91-91d2-88584de513eb
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate