Schneider-Electric
 
PKB63R535 Bild- Schneider-electric
PKB63R535
CEE Wandsteckdose verriegelt, 63A, 3p+N+E, 380-415 V AC, IP65
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe PratiKa
Produkt oder Komponententyp Verriegelte Steckdose
Kurzbezeichnung des Geräts Unika-Steckdose
Stecker/Steckdosen-Kategorie Niederspannung
Beschreibung der Pole 3P+N+E
Netzwerkanschluss AC
Ausgangsstandard Industriell
Zusatzmerkmale
Montagevariante Wandmontage
Nennstrom [In] 63 A
Betriebsbemessungsspannung Ue 380-415 V
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Erd.-Zapf.-Pos. im Uhrzeigers. 6 h
Schutzfunktionen Sicherung
Sicherungstyp Zylindrisch
Sicherungsgröße 10,3 x 38 mm
Stecksockelmaterial Gehäuse: selbstlöschende Polymer
Material der Kontakte Stifte: Edelstahl
Schrauben: Edelstahl
Anschlüsse - Klemmen Unverlierbare Schrauben
Maximum cable cross section 35 mm²
Maximum cable outer diameter 25 mm
Kabeleinführung Kabelverschraubung
Gewindetyp Pg 21
Produktgewicht 3 kg
Basisabmessungen 140 x 430 mm
Höhe 430 mm
Breite 140 mm
Tiefe 190 mm
Farbe Grau (RAL 7035)
Spannungfarbe Rot
Montage
Normen IEC 60309-1
IEC 60309-2
Schutzart (IP) IP65 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK) IK09 entspricht EN 62262
Feuer Beständigkeit 750 °C entspricht IEC 60695-2-11
Relative Feuchtigkeit 50 % bei 40 °C
70 % bei 30 °C
90 % bei 20 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb 35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months