Schneider-Electric
 
PKB63T534 Bild- scope
PKB63T534
Anbausteckdose verriegelt, 63A, 3p+E, 380-415 V AC, IP65
EAN Code EAN Code: 
3303432448509
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Mureva
Produkt- oder Komponententyp Verriegelte Steckdose
Kurzbezeichnung des Geräts Mureva socket
Stecker/Steckdosen-Kategorie Niederspannung
Beschreibung der Pole 3P + E
Netzwerktyp AC
Ausgangsstandard Industriell
Zusatzmerkmale
Montagemodus Schalttafelmontage
[In] Bemessungsstrom 63 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 380 - 415 V
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Erd.-Zapf.-Pos. im Uhrzeigers. 6 h
Schutzart Ohne Schutz
Stecker, Steckdosenmaterial Gehäuse: selbstlöschende Polymer
Kontaktmaterial Stifte: Edelstahl
Schrauben: Edelstahl
Anschlüsse - Klemmen Unverlierbare Schrauben
Maximaler Kabelquerschnitt 35 mm²
Max. Kabelaußendurchmesser 25 mm
Produktgewicht 3 kg
Basisabmessungen 140 x 430 mm
Höhe 430 mm
Breite 140 mm
Tiefe 116 mm
Farbe Grau (RAL 7035)
Spannungfarbe Rot
Montage
Normen IEC 60309-2
IEC 60309-1
Schutzart (IP) IP65 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK) IK09 entspricht EN 62262
Feuerbeständigkeit 750 °C entspricht IEC 60695-2-11
Relative Luftfeuchtigkeit 50 % bei 40 °C
70 % bei 30 °C
90 % bei 20 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb 35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 14,0 cm
VPE 1 Breite 16,7 cm
VPE 1 Länge 43,0 cm
VPE 1 Gewicht 2,6 kg
VPE 2 Art P12
VPE 2 Menge 9
VPE 2 Höhe 80,0 cm
VPE 2 Breite 80,0 cm
VPE 2 Länge 120,0 cm
VPE 2 Gewicht 35,4 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Ja
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
SCIP-Nummer 78fb8795-a40d-47b1-874c-18ea0cf17d72
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 38
Mindestprozentsatz an Recycling 52
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months