Schneider-Electric
 
PKF16M424 Bild- Schneider-electric
PKF16M424
CEE Kupplung Schraubklemmen, 16A, 3p+E, 200-250 V AC, IP44
EAN Code: 
3303432032937
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe PratiKa
Produkt oder Komponententyp Steckerkupplung
Kurzbezeichnung des Geräts PratiKa Schraube
Stecker/Steckdosen-Kategorie Niederspannung
Beschreibung der Pole 3P+E
Netzwerkanschluss AC
Ausgangsstandard Industriell
Zusatzmerkmale
Stecker/Steckdose/Steuerstatus Gerade
Nennstrom [In] 16 A
Betriebsbemessungsspannung Ue 200-250 V
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Erd.-Zapf.-Pos. im Uhrzeigers. 9 h
Stecksockelmaterial Gehäuse: selbstlöschender Kunststoffwerkstoff
Material der Kontakte Hülsen: Messing
Anschlüsse - Klemmen Unverlierbare Schrauben
Kabel-Querschnitt 1…4 mm²
Äußerer Kabeldurchmesser 8…15 mm
Kabeleinführung Führungsrolle
Kabelverschraubung
Gewindetyp Pg 21
Produktgewicht 0,184 kg
Höhe 88 mm
Breite 88 mm
Tiefe 150 mm
Farbe Grau (RAL 7035)
Spannungfarbe Bau
Montage
Normen IEC 60309-1
IEC 60309-2
Schutzart (IP) IP44 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK) IK08 entspricht EN 62262
Feuer Beständigkeit 850 °C entspricht IEC 60695-2-1
Relative Feuchtigkeit 50 % bei 40 °C
70 % bei 30 °C
90 % bei 20 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb 35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months