|
|
|
PKF32F744
Industriesteckdose, gewinkelt, 32A, 3p+E, 480-500 V AC IP67
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung JUN 23, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
PratiKa
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Buchse
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
PratiKa-Buchse
|
Stecker/Steckdosen-Kategorie
|
Niederspannung
|
Beschreibung der Pole
|
3P+E
|
Netzwerktyp
|
AC
|
Ausgangsstandard
|
Industriell
|
Zusatzmerkmale
Montagemodus
|
Schalttafelmontage
|
Stecker/Steckdose/Steuerstatus
|
Abgewinkelt
|
[In] Bemessungsstrom
|
32 A
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
480-500 V
|
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
Erd.-Zapf.-Pos. im Uhrzeigers.
|
7 h
|
Stecker, Steckdosenmaterial
|
Gehäuse: selbstlöschender Kunststoffwerkstoff
|
Material der Kontakte
|
Hülsen: Messing
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Unverlierbare Schrauben
|
Kabel-Querschnitt
|
2,5…10 mm²
|
Produktgewicht
|
0,242 kg
|
Basisabmessungen
|
90 x 100 mm
|
Höhe
|
100 mm
|
Breite
|
95 mm
|
Tiefe
|
118 mm
|
Farbe
|
Grau (RAL 7035)
|
Spannungfarbe
|
Schwarz
|
Montage
Normen
|
IEC 60309-1
IEC 60309-2
|
Schutzart (IP)
|
IP67 conforming to IEC 60529
|
Schutzart (IK)
|
IK08 conforming to EN 62262
|
Feuerbeständigkeit
|
850 °C entspricht IEC 60695-2-1
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
50 % bei 40 °C
70 % bei 30 °C
90 % bei 20 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
35 °C ( 86400 s )
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
9,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
10,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
11,8 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
307,0 g
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen