|
|
|
PKX16M413
CEE Stecker, Schneidklemmen, 16A, 2p+E, 100-130 V AC, IP44
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Mureva
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Stecker
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
Mureva plug
|
Stecker/Steckdosen-Kategorie
|
Niederspannung
|
Beschreibung der Pole
|
2-polig + E
|
Netzwerktyp
|
AC
|
Ausgangsstandard
|
Industriell
|
Zusatzmerkmale
Stecker/Steckdose/Steuerstatus
|
Gerade
|
[In] Bemessungsstrom
|
16 A
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
100-130 V
|
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
Erd.-Zapf.-Pos. im Uhrzeigers.
|
4 h
|
Stecker, Steckdosenmaterial
|
Gehäuse: selbstlöschender Kunststoffwerkstoff
|
Kontaktmaterial
|
Hülsen: Messing
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Schneidklemmentechnik
|
Kabel-Querschnitt
|
1…2,5 mm²
|
Äußerer Kabeldurchmesser
|
8…15 mm
|
Kabeleinführung
|
Führungsrolle
Kabelverschraubung
|
Gewindetyp
|
Pg 16
|
Produktgewicht
|
0,149 kg
|
Höhe
|
129 mm
|
Breite
|
59 mm
|
Tiefe
|
59 mm
|
Farbe
|
Grau (RAL 7035)
|
Spannungfarbe
|
Gelb
|
Montage
Normen
|
IEC 60309-2
IEC 60309-1
|
Schutzart (IP)
|
IP44 entspricht IEC 60529
|
Schutzart (IK)
|
IK08 entspricht EN 62262
|
Feuerbeständigkeit
|
850 °C entspricht IEC 60695-2-11
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
50 % bei 40 °C
70 % bei 30 °C
90 % bei 20 °C
|
Betriebshöhe
|
2.000 m
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
7,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
9,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
10,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
131,0 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
8,8 cm
|
VPE 2 Breite
|
27,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
26,3 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
1,461 kg
|
VPE 3 Art
|
S03
|
VPE 3 Menge
|
40
|
VPE 3 Höhe
|
30,0 cm
|
VPE 3 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 3 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
6,331 kg
|
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff
|
Ja
|
Verpackung mit Recycling-Karton
|
Ja
|
SCIP-Nummer
|
661ec80b-b956-4b0a-92bb-53046f4cfb4c
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
Veröffentlichung von Umweltinformationen
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschaftsprofil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
WEEE
|
Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
|
Rücknahme
|
No
|
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)
|
8
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|