|
|
|
PKX32W435
CEE Wandgerätestecker Schneidklemmen, 32A, 3p+N+E, 380-415 V AC, IP44
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Mureva
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Stecker
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
Mureva plug
|
Stecker/Steckdosen-Kategorie
|
Niederspannung
|
Beschreibung der Pole
|
3P+N+E
|
Netzwerktyp
|
AC
|
Ausgangsstandard
|
Industriell
|
Zusatzmerkmale
Montagemodus
|
Wandmontage
|
Stecker/Steckdose/Steuerstatus
|
Abgewinkelt
|
[In] Bemessungsstrom
|
32 A
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
380 - 415 V
|
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
Erd.-Zapf.-Pos. im Uhrzeigers.
|
6 h
|
Stecker, Steckdosenmaterial
|
Gehäuse: selbstlöschender Kunststoffwerkstoff
|
Material der Kontakte
|
Stifte: vernickeltes Messing
Schrauben: Edelstahl
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Schneidklemmentechnik
|
Kabel-Querschnitt
|
2,5…6 mm²
|
Äußerer Kabeldurchmesser
|
21,5 mm
|
Gewindetyp
|
M25
|
Produktgewicht
|
0,32 kg
|
Basisabmessungen
|
120 x 90 mm
|
Höhe
|
152 mm
|
Breite
|
90 mm
|
Tiefe
|
95 mm
|
Farbe
|
Grau (RAL 7035)
|
Spannungfarbe
|
Rot
|
Montage
Normen
|
IEC 60309-1
IEC 60309-2
|
Schutzart (IP)
|
IP44 entspricht IEC 60529
|
Schutzart (IK)
|
IK08 entspricht EN 62262
|
Feuerbeständigkeit
|
750 °C entspricht IEC 60695-2-11
|
Verschmutzungsgrad
|
3
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
50 % bei 40 °C
70 % bei 30 °C
90 % bei 20 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
9 cm
|
VPE 1 Breite
|
9,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
15,2 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
290 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
6
|
VPE 2 Höhe
|
27 cm
|
VPE 2 Breite
|
17 cm
|
VPE 2 Länge
|
26 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
1,923 kg
|
VPE 3 Art
|
S03
|
VPE 3 Menge
|
12
|
VPE 3 Höhe
|
30 cm
|
VPE 3 Breite
|
30 cm
|
VPE 3 Länge
|
40 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
4,333 kg