Schneider-Electric
 
PKY16G725 Bild- Schneider-electric
PKY16G725
CEE Anbausteckdosen Schneidklemmen, 16A, 3p+N+E, 200-250 V AC
EAN Code: 
3303432012328
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe PratiKa
Produkt oder Komponententyp Sockel
Kurzbezeichnung des Geräts PratiKa-Buchse
Stecker/Steckdosen-Kategorie Niederspannung
Beschreibung der Pole 3P+N+E
Netzwerkanschluss AC
Ausgangsstandard Industriell
Zusatzmerkmale
Montagevariante Schrank- und Schalttafeleinbau
Stecker/Steckdose/Steuerstatus Gerade
Nennstrom [In] 16 A
Betriebsbemessungsspannung Ue 200-250 V
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Erd.-Zapf.-Pos. im Uhrzeigers. 9 h
Stecksockelmaterial Gehäuse: selbstlöschender Kunststoffwerkstoff
Material der Kontakte Hülsen: Messing
Anschlüsse - Klemmen Schneidklemmentechnik
Kabel-Querschnitt 1…4 mm²
Produktgewicht 0,226 kg
Basisabmessungen 90 x 100 mm
Höhe 100 mm
Breite 90 mm
Tiefe 94 mm
Farbe Grau (RAL 7035)
Spannungfarbe Bau
Montage
Normen IEC 60309-2
IEC 60309-1
Schutzart (IP) IP67 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK) IK08 entspricht EN 62262
Feuer Beständigkeit 850 °C entspricht IEC 60695-2-1
Relative Feuchtigkeit 50 % bei 40 °C
70 % bei 30 °C
90 % bei 20 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb 35 °C ( 86400 s )
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months