|
|
|
PKY16M734
CEE Kupplung Schneidklemmen, 16A, 3p+E, 380-415 V AC, IP67
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Mureva
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Steckerkupplung
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
Mureva fast
|
Stecker/Steckdosen-Kategorie
|
Niederspannung
|
Beschreibung der Pole
|
3P+E
|
Netzwerktyp
|
AC
|
Ausgangsstandard
|
Industriell
|
Zusatzmerkmale
Stecker/Steckdose/Steuerstatus
|
Gerade
|
[In] Bemessungsstrom
|
16 A
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
380 - 415 V
|
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
Erd.-Zapf.-Pos. im Uhrzeigers.
|
6 h
|
Stecker, Steckdosenmaterial
|
Gehäuse: selbstlöschender Kunststoffwerkstoff
|
Material der Kontakte
|
Hülsen: Messing
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Schneidklemmentechnik
|
Kabel-Querschnitt
|
1…2,5 mm²
|
Äußerer Kabeldurchmesser
|
8…15 mm
|
Kabeleinführung
|
Kabelverschraubung
|
Gewindetyp
|
Pg 21
|
Produktgewicht
|
0,237 kg
|
Höhe
|
87 mm
|
Breite
|
87 mm
|
Tiefe
|
152 mm
|
Farbe
|
Grau (RAL 7035)
|
Spannungfarbe
|
Rot
|
Montage
Normen
|
IEC 60309-1
IEC 60309-2
|
Schutzart (IP)
|
IP67 entspricht IEC 60529
|
Schutzart (IK)
|
IK08 entspricht EN 62262
|
Feuerbeständigkeit
|
850 °C entspricht IEC 60695-2-1
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
50 % bei 40 °C
70 % bei 30 °C
90 % bei 20 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
8,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
8,6 cm
|
VPE 1 Länge
|
16,3 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
206,0 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
18,4 cm
|
VPE 2 Breite
|
26,8 cm
|
VPE 2 Länge
|
27,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
2,264 kg
|
VPE 3 Art
|
S03
|
VPE 3 Menge
|
20
|
VPE 3 Höhe
|
30,0 cm
|
VPE 3 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 3 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
5,015 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|