Schneider-Electric
 
PKY32F434 Bild- scope
PKY32F434
CEE Anbausteckdose Schneidklemmen, 32A, 3p+E, 380-415 V AC
EAN Code EAN Code: 
3303432011116
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Mureva
Produkt- oder Komponententyp Buchse
Kurzbezeichnung des Geräts Mureva socket
Stecker/Steckdosen-Kategorie Niederspannung
Beschreibung der Pole 3P + E
Netzwerktyp AC
Ausgangsstandard Industriell
Zusatzmerkmale
Montagemodus Schalttafelmontage
Stecker/Steckdose/Steuerstatus Abgewinkelt
[In] Bemessungsstrom 32 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 380 - 415 V
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Erd.-Zapf.-Pos. im Uhrzeigers. 6 h
Stecker, Steckdosenmaterial Gehäuse: selbstlöschender Kunststoffwerkstoff
Kontaktmaterial Hülsen: Messing
Anschlüsse - Klemmen Schneidklemmentechnik
Kabel-Querschnitt 2,5…6 mm²
Produktgewicht 0,238 kg
Basisabmessungen 90 x 100 mm
Höhe 100 mm
Breite 90 mm
Tiefe 117 mm
Farbe Grau (RAL 7035)
Spannungfarbe Rot
Montage
Normen IEC 60309-2
IEC 60309-1
Schutzart (IP) IP44 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK) IK08 entspricht EN 62262
Feuerbeständigkeit 850 °C entspricht IEC 60695-2-1
Relative Luftfeuchtigkeit 50 % bei 40 °C
70 % bei 30 °C
90 % bei 20 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb 35 °C ( 86400 s )
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 8,8 cm
VPE 1 Breite 10 cm
VPE 1 Länge 10,5 cm
VPE 1 Gewicht 217 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 8
VPE 2 Höhe 17 cm
VPE 2 Breite 27 cm
VPE 2 Länge 26,3 cm
VPE 2 Gewicht 1,892 kg
VPE 3 Art S03
VPE 3 Menge 16
VPE 3 Höhe 30 cm
VPE 3 Breite 30 cm
VPE 3 Länge 40 cm
VPE 3 Gewicht 4,271 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Ja
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
SCIP-Nummer 89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 21
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months