Schneider-Electric
 
PKZ085 Bild- scope
PKZ085
Aufputzgehäuse für Anbausteckdosen, 16A, 3/4p, mit Flansch 65x85mm
EAN Code EAN Code: 
3303432417505
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Mureva
Produkt- oder Komponententyp Back Box
Kurzbezeichnung des Geräts Mureva socket
Stecker/Steckdosen-Kategorie Niederspannung
Beschreibung der Pole 3P oder 4P
Zusatzmerkmale
[In] Bemessungsstrom 16 A
Stecker, Steckdosenmaterial Gehäuse: selbstlöschender Kunststoffwerkstoff
Kontaktmaterial Schraube: Edelstahl
Gehäusevariante Oberfläche
Montagemodus Schalttafelmontage
Produktgewicht 0,26 kg
Basisabmessungen 65 x 85 mm
Höhe 85 mm
Breite 65 mm
Farbe Grau (RAL 7035)
Montage
Normen IEC 60309-2
IEC 60309-1
Schutzart (IP) IP67 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK) IK09 entspricht EN 62262
Feuerbeständigkeit 850 °C entspricht IEC 60695-2-11
Relative Luftfeuchtigkeit 50 % bei 40 °C
70 % bei 30 °C
90 % bei 20 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb 35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 8,8 cm
VPE 1 Breite 10,4 cm
VPE 1 Länge 12,8 cm
VPE 1 Gewicht 258,0 g
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 18
VPE 2 Höhe 30,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 5,131 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Ja
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
SCIP-Nummer 78fb8795-a40d-47b1-874c-18ea0cf17d72
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 3
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months