Schneider-Electric
 
PKZA202 Bild- scope
PKZA202
Adapterstecker PK, CEE, 2 Steckdose, für Italien, 16A, 2p+E, 230V AC
EAN Code EAN Code: 
3303432348007
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Mureva
Produkt- oder Komponententyp Systemadapter
Beschreibung der Pole 2-polig + E
Ausgangsstandard Italienisch
Zusatzmerkmale
[In] Bemessungsstrom 16 A
Anzahl der Steckdosen 2
Stecker, Steckdosenmaterial Gehäuse: selbstlöschende Polymer
Kontaktmaterial Stifte: vernickeltes Messing
Produktgewicht 0,17 kg
Spannungfarbe Bau
Montage
Normen EN 50250
IEC 60309-2
IEC 60309-1
Schutzart (IP) IP20 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK) IK08 entspricht EN 62262
Feuerbeständigkeit 850 °C entspricht IEC 60695-2-11
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,600 cm
VPE 1 Breite 6,100 cm
VPE 1 Länge 11,300 cm
VPE 1 Gewicht 170,000 g
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 40
VPE 2 Höhe 30,000 cm
VPE 2 Breite 30,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 6,800 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Ja
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
SCIP-Nummer 89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 6
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months