Schneider-Electric
 
PL5B- scope
PL5B-DE
APC Essential SurgeArrest 5 (1 PLC-kompatibel), Ausgänge 230 V, Deutschland
APC Brand
Eigenschaften
Übersicht
Lieferzeit Normalerweise auf Lager
Hauptmerkmale
Haupteingangsspannung 230 V
Anschlussart der Eingänge Schuko CEE 7/7-polig
Kabellänge 1,83 m
Anzahl der Kabel 1
Geliefertes Zubehör Benutzerhandbuch
Abmessungen
Farbe Schwarz
Höhe 38,5 cm
Breite 7 cm
Tiefe 4,5 cm
Produktgewicht 0,7 kg
Montagepräferenz No preference
Montagemodus Aufbau
Eingang
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Max. Eingangsstrom 10 A
Max. Schaltstrom 10 A
Ausgang
Anzahl der Steckdosen 5
Standardabweichung des Ausgangs Schuko CEE 7
Konformität
Produktzertifizierungen CE
Richtlinien zum Schutz der Ausrüstung Kompletter Nutzungszeitraum: 30.000 Euro
Umgebung
Umgebungstemperatur bei Betrieb 0…40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit 0…95 %
Betriebshöhe 0 - 10.000 ft
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung 0…95 %
Aufbewahrungshöhe 0,00…15240,00 m
Überspannungsschutz und Filterung
Reaktionszeit 1 ns Gleichtakt
Gleichtaktunterdrückung 30 dB
Spitzenstrom 13 kAGleichtakt
13 kANormalmodus
Anstieg der Energiemenge 903 J
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 41,1 cm
VPE 1 Breite 5,2 cm
VPE 1 Länge 13,5 cm
VPE 1 Gewicht 0,74 kg
SCC14 10731304281365
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie Kompletter Nutzungszeitraum (gilt nur für Länder innerhalb der Europäischen Union)