Schneider-Electric
 
PL8VT3- scope
PL8VT3-DE
APC Performance SurgeArrest 8 (1 PLC-kompatibel), Ausgänge mit Telefon- und Koaxialschutz, 230 V, Deutschland
APC Brand
Eigenschaften
Übersicht
Lieferzeit Normalerweise auf Lager
Hauptmerkmale
Haupteingangsspannung 230 V
Anschlussart der Eingänge Schuko CEE 7/7-polig
Kabellänge 2,4 m
Anzahl der Kabel 1
Geliefertes Zubehör Koaxial-Kabel
Telefonkabel
Benutzerhandbuch
Abmessungen
Farbe Schwarz
Höhe 37,2 cm
Breite 12,2 cm
Tiefe 4,2 cm
Produktgewicht 1,23 kg
Montagepräferenz No preference
Montagemodus Nicht Rack-montierbar
Eingang
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Max. Eingangsstrom 10 A
Max. Schaltstrom 10 A
Ausgang
Anzahl der Steckdosen 8
Standardabweichung des Ausgangs Schuko CEE 7
Konformität
Produktzertifizierungen CE
Richtlinien zum Schutz der Ausrüstung Kompletter Nutzungszeitraum: 100.000 Euro
Umgebung
Umgebungstemperatur bei Betrieb 0…40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit 0…95 %
Betriebshöhe 0 - 10.000 ft
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung 0…95 %
Aufbewahrungshöhe 0,0000000000…15240,0000000000 m
Überspannungsschutz und Filterung
Reaktionszeit 1 ns Gleichtakt
Gleichtaktunterdrückung 70 dB
Spitzenstrom 37,5 kAGleichtakt
37,5 kANormalmodus
Anstieg der Energiemenge 2500 J
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 38,1 cm
VPE 1 Breite 5,1 cm
VPE 1 Länge 21,6 cm
VPE 1 Gewicht 1,32 kg
VPE 2 Menge 12
VPE 2 Höhe 381,0000000000 mm
VPE 2 Breite 228,6 mm
VPE 2 Länge 685,8 mm
SCC14 10731304281396
Nachhaltigkeit
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Да
EU-RoHS-Richtlinie Съвместим с изключенията
Quecksilberfrei Да
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Да
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Продуктът трябва да се депонира на пазарите на Европейския съюз след събиране на определени отпадъци и никога да не се озовава в кофи за отпадъци
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung Kompletter Nutzungszeitraum (gilt nur für Länder innerhalb der Europäischen Union)