|
|
|
PM1W-GR
APC Essential SurgeArrest, 1 Ausgang, 230 V, Deutschland
|
|
|
Übersicht
Lieferzeit
|
Normalerweise auf Lager
|
Hauptmerkmale
Haupteingangsspannung
|
230 V
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
|
Anschlussart der Eingänge
|
Schuko CEE 7/7-polig
|
Geliefertes Zubehör
|
Benutzerhandbuch
|
Abmessungen
Farbe
|
Weiß
|
Höhe
|
10 cm
|
Breite
|
6,3 cm
|
Tiefe
|
4,15 cm
|
Produktgewicht
|
0,13 kg
|
Montagepräferenz
|
No preference
|
Montagemodus
|
Nicht Rack-montierbar
|
Eingang
Netzwerkfrequenz
|
50 Hz +/-5 Hz
|
Max. Eingangsstrom
|
16 A
|
Max. Schaltstrom
|
16 A
|
Ausgang
Anzahl der Steckdosen
|
1
|
Standardabweichung des Ausgangs
|
Schuko CEE 7
|
Konformität
Produktzertifizierungen
|
CE
|
Richtlinien zum Schutz der Ausrüstung
|
Kompletter Nutzungszeitraum: 50.000 Euro
|
Umgebung
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
0…40 °C
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
0…95 %
|
Betriebshöhe
|
0 - 10.000 ft
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-5…40 °C
|
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
|
0…95 % nicht kondensierend
|
Aufbewahrungshöhe
|
0,0000000000…4572,0000000000 m
|
Überspannungsschutz und Filterung
Reaktionszeit
|
1 ns Gleichtakt
|
Gleichtaktunterdrückung
|
30 dB
|
Spitzenstrom
|
24 kAGleichtakt
12 kANormalmodus
|
Anstieg der Energiemenge
|
918 J
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
7,500 cm
|
VPE 1 Breite
|
9,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
10,500 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
193,500 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
12
|
VPE 2 Höhe
|
14,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
29,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
30,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
2,322 kg
|
VPE 3 Art
|
P12
|
VPE 3 Menge
|
192
|
VPE 3 Höhe
|
45,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
80,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
120,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
52,512 kg
|
SCC14
|
10731304313738
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung
|
Kompletter Nutzungszeitraum (gilt nur für Länder innerhalb der Europäischen Union)
|
|
|