Schneider-Electric
 
PM1WU2- scope
PM1WU2-GR
APC Essential SurgeArrest, 1 Ausgang 230 V, 2 USB-Ports mit Ladefunktion, Deutschland
APC Brand
Eigenschaften
Übersicht
Lieferzeit Normalerweise auf Lager
Hauptmerkmale
Haupteingangsspannung 230 V
Anschlussart der Eingänge Schuko CEE 7/7-polig
Geliefertes Zubehör Benutzerhandbuch
Abmessungen
Farbe Weiß
Höhe 10 cm
Breite 6,3 cm
Tiefe 4,15 cm
Produktgewicht 0,15 kg
Montagepräferenz No preference
Montagemodus Nicht Rack-montierbar
Eingang
Netzwerkfrequenz 50 Hz +/-5 Hz
Max. Eingangsstrom 16 A
Max. Schaltstrom 16 A
Ausgang
Anzahl der Steckdosen 1
Standardabweichung des Ausgangs Schuko CEE 7
Konformität
Produktzertifizierungen CE
Richtlinien zum Schutz der Ausrüstung Kompletter Nutzungszeitraum: 50.000 Euro
Umgebung
Umgebungstemperatur bei Betrieb 0…40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit 0…95 %
Betriebshöhe 0 - 10.000 ft
Umgebungstemperatur bei Lagerung -5…40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung 0…95 % nicht kondensierend
Aufbewahrungshöhe 0,0000000000…4572,0000000000 m
Überspannungsschutz und Filterung
Reaktionszeit 1 ns Gleichtakt
Gleichtaktunterdrückung 30 dB
Spitzenstrom 24 kAGleichtakt
12 kANormalmodus
Anstieg der Energiemenge 918 J
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 8,8 cm
VPE 1 Breite 10,6 cm
VPE 1 Länge 7 cm
VPE 1 Gewicht 0,23 kg
SCC14 10731304334757
Nachhaltigkeit
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Да
EU-RoHS-Richtlinie Съвместим
print EU-RoHS-Deklaration
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Да
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung Kompletter Nutzungszeitraum (gilt nur für Länder innerhalb der Europäischen Union)