Schneider-Electric
 
PME1WB- scope
PME1WB-GR
APC Essential SurgeArrest, 1 Ausgang, schwarz, 230 V, Deutschland
APC Brand
Eigenschaften
Übersicht
Lieferzeit Normalerweise auf Lager
Hauptmerkmale
Haupteingangsspannung 220 V
230 V
240 V
Anschlussart der Eingänge Schuko CEE 7/7-polig
Geliefertes Zubehör Benutzerhandbuch
Abmessungen
Farbe Schwarz
Höhe 9,32 cm
Breite 6,31 cm
Tiefe 4 cm
Produktgewicht 0,05 kg
Montagepräferenz No preference
Montagemodus Nicht Rack-montierbar
Eingang
Eingangsleistung 4000 W
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Max. Eingangsstrom 16 A
Ausgang
Anzahl der Steckdosen 1
Standardabweichung des Ausgangs Schuko CEE 7
Konformität
Produktzertifizierungen CE
Beschriftung CE-Kennzeichnung
Umgebung
Umgebungstemperatur bei Betrieb 0…40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit 0…95 %
Betriebshöhe 0 - 10.000 ft
Umgebungstemperatur bei Lagerung -15…45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung 0…95 %
Aufbewahrungshöhe 0,00…15240,00 m
Überspannungsschutz und Filterung
Reaktionszeit 1 ns Gleichtakt
Gleichtaktunterdrückung 45 dB
Spitzenstrom 15 kANormalmodus
Anstieg der Energiemenge 680 J
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 10 cm
VPE 1 Breite 9 cm
VPE 1 Länge 6,8 cm
VPE 1 Gewicht 0,07 kg
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 12
VPE 2 Höhe 14 cm
VPE 2 Breite 29 cm
VPE 2 Länge 29 cm
VPE 2 Gewicht 2,05 kg
SCC14 10731304346965
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 20 years repair or replace