Schneider-Electric
 
PME5B- scope
PME5B-GR
APC Essential SurgeArrest 5 Ausgänge Schwarz 230V Deutschland
APC Brand
Eigenschaften
Übersicht
Lieferzeit Normalerweise auf Lager
Hauptmerkmale
Haupteingangsspannung 220 V
230 V
240 V
Anschlussart der Eingänge Schuko CEE 7/7-polig
Kabellänge 1,52 m
Anzahl der Kabel 1
Geliefertes Zubehör Benutzerhandbuch
Abmessungen
Farbe Schwarz
Höhe 4 cm
Breite 30,4 cm
Tiefe 6,3 cm
Produktgewicht 0,47 kg
Montagepräferenz No preference
Montagemodus Nicht Rack-montierbar
Eingang
Eingangsleistung 2300 W
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Max. Schaltstrom 10 A
Ausgang
Anzahl der Steckdosen 5
Standardabweichung des Ausgangs Schuko CEE 7
Konformität
Produktzertifizierungen CE
Beschriftung CE-Kennzeichnung
Umgebung
Umgebungstemperatur bei Betrieb 0…40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit 0…95 %
Betriebshöhe 0 - 10.000 ft
Umgebungstemperatur bei Lagerung -15…45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung 0…95 %
Aufbewahrungshöhe 0,00…15240,00 m
Überspannungsschutz und Filterung
Reaktionszeit 1 ns Gleichtakt
Gleichtaktunterdrückung 45 dB
Spitzenstrom 15 kANormalmodus
Anstieg der Energiemenge 680 J
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5 cm
VPE 1 Breite 12 cm
VPE 1 Länge 36,5 cm
VPE 1 Gewicht 551 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 12
VPE 2 Höhe 27,5 cm
VPE 2 Breite 30 cm
VPE 2 Länge 39 cm
VPE 2 Gewicht 7,14 kg
SCC14 10731304347030
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 20 years repair or replace