Schneider-Electric
 
PMF83VT- scope
PMF83VT-GR
APC Performance SurgeArrest, Überspannungsschutz, 8 Ausgänge mit Schutz für Telefon- und Koax-Leitungen, 230 V, Deutschland
APC Brand
Eigenschaften
Übersicht
Lieferzeit Normalerweise auf Lager
Hauptmerkmale
Haupteingangsspannung 230 V
Anschlussart der Eingänge Schuko CEE 7/7-polig
Kabellänge 3,00 m
Anzahl der Kabel 1
Geliefertes Zubehör Benutzerhandbuch
Abmessungen
Farbe Weiß
Höhe 6,2 cm
Breite 32,7 cm
Tiefe 11 cm
Produktgewicht 0,94 kg
Montagepräferenz No preference
Montagemodus Aufbau
Eingang
Eingangsleistung 2300 W
Netzwerkfrequenz 50 Hz
Max. Eingangsstrom 10 A
Max. Schaltstrom 10 A
Ausgang
Anzahl der Steckdosen 8
Standardabweichung des Ausgangs Schuko CEE 7
Konformität
Produktzertifizierungen CE
Richtlinien zum Schutz der Ausrüstung Kompletter Nutzungszeitraum: 100.000 Euro
Umgebung
Umgebungstemperatur bei Betrieb 0…40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit 0…95 % nicht kondensierend
Betriebshöhe 0 - 50.000 ft
Umgebungstemperatur bei Lagerung -15…45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung 0…95 %
Aufbewahrungshöhe 0,00…15240,00 m
Überspannungsschutz und Filterung
Reaktionszeit 1 ns Gleichtakt
Gleichtaktunterdrückung 60 dB
Spitzenstrom 48 kAGleichtakt
60 kA pro Phase Normalmodus
Anstieg der Energiemenge 2690 J
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,4 cm
VPE 1 Breite 36,5 cm
VPE 1 Länge 17 cm
VPE 1 Gewicht 1,08 kg
SCC14 10731304313752
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie Kompletter Nutzungszeitraum (gilt nur für Länder innerhalb der Europäischen Union)