|
|
|
R9C15812
Resi9 Klingeltransformator iTR, 230V 50-60 Hz, Ausgang 8-12 V AC, 8 VA
|
|
|
Hauptmerkmale
Produktbereich
|
Resi9
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Transformator
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
iTR
|
Transformatortyp
|
Klingeltrafo
|
Zusatzmerkmale
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
230 V AC 50/60 Hz
|
Ausgangsspannung
|
8/12 V: +/-15 % bei Last
|
Ausgangs-Kurzschlussschutz
|
Eingebaut
|
Nennleistung in VA
|
8 VA
|
Montagemodus
|
Fixiert
|
Montagehalterung
|
DIN-Schiene
|
9-mm-Raster
|
4
|
Höhe
|
89 mm
|
Breite
|
36 mm
|
Tiefe
|
55 mm
|
Produktgewicht
|
374 g
|
Farbe
|
Weiß
|
Hilfsanschlussklemme
|
Tunnelklemmenfest 1…2,5 mm²
Tunnelklemmenflexibel 1…2,5 mm²
Tunnelklemmenflexibel mit Aderendhülse 1…2,5 mm²
|
Drahtabisolierungslänge
|
6 mm
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
0,5 Nm
|
Montage
Normen
|
IEC 61558-2-8
|
Gütesiegel
|
KEMA
|
Schutzart (IP)
|
IP20 entspricht IEC 60529
|
Überspannungskategorie
|
Klasse II optional mit Klemmenschildern
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…55 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-25…80 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
4,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
7,300 cm
|
VPE 1 Länge
|
9,400 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
270,000 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
28
|
VPE 2 Höhe
|
15,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
7,873 kg
|
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|