|
|
|
R9D01616
FI/LS-Schalter Resi9 1P+N, 16A, B-Char., 30mA, Typ A, 6kA
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Resi9
|
Produktname
|
Resi9 RCBO
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Fehlerstromschutzschalter mit Überstromschutz (FI/LS)
|
Geräteanwendung
|
Verteilung
|
Beschreibung der Pole
|
1P + N
|
Neutralposition
|
Links
|
Anzahl der geschützten Pole
|
1
|
[In] Bemessungsstrom
|
16 A
|
Netzwerktyp
|
AC
|
Auslöser-Technologie
|
Thermomagnetisch
|
Kurvenscheibe
|
B
|
Erdschlussempfindlichkeit
|
30 mA
|
Erdschlussschutz Zeitverzögerung
|
Unverzögert
|
Erdschluss-Schutzklasse
|
Typ A
|
Ausschaltvermögen
|
6000 A Icn bei 230 V AC 50 Hz entspricht EN/IEC 61009-2-1
|
Gütesiegel
|
VDE
KEMA
|
Zusatzmerkmale
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
230 V
|
Magnetische Auslösegrenze
|
3 - 5 x In
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
400 V
|
Stoßstrom
|
250 A
|
Steuerungstyp
|
Kippschalter
|
Lokale Signalisierung
|
ON/OFF-Anzeige
|
Montagemodus
|
Steckbar
|
Montagehalterung
|
DIN-Schiene
|
9-mm-Raster
|
4
|
Höhe
|
82 mm
|
Breite
|
36 mm
|
Tiefe
|
70,5 mm
|
Produktgewicht
|
186 g
|
Farbe
|
Weiß
|
Mechanische Lebensdauer
|
20000 Zyklen
|
Elektrische Lebensdauer
|
7500 Zyklen
|
Vorrichtungen für Vorhängeschlösser
|
Ja
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Tunnelklemmen (oben oder unten) - 1 - 16 mm² - fest
Tunnelklemmen (oben oder unten) - 1 - 10 mm² - flexibel
Tunnelklemmen (oben oder unten) - 1 - 10 mm² - flexibel mit Aderendhülse
|
Drahtabisolierungslänge
|
13 mm für oben oder unten Verbindung
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
2 Nm
|
Erdschlussschutz
|
Integriert
|
Montage
Normen
|
EN/IEC 61009-1
EN/IEC 61009-2-1
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Überspannungskategorie
|
III
|
Tropentauglichkeit
|
2 entspricht IEC 60068-1
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
95 % bei 55 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…40 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…60 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
4,100 cm
|
VPE 1 Breite
|
8,400 cm
|
VPE 1 Länge
|
9,900 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
212,000 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
60
|
VPE 2 Höhe
|
30,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
13,280 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
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
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Enthält Halogene
|
Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|