Schneider-Electric
 
R9D01640 Bild- scope
R9D01640
FI/LS-Schalter Resi9 1P+N, 40A, B-Char., 30mA, Typ A, 6kA
EAN Code: 
3606489662011
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Resi9 CX
Produktname Resi9 RCBO
Produkt oder Komponententyp Fehlerstromschutzschalter mit Überstromschutz (FI/LS)
Geräteanwendung Verteilung
Beschreibung der Pole 1P + N
Neutralposition Links
Anzahl von geschützten Polen 1
Nennstrom [In] 40 A
Netzwerkanschluss AC
Technologie der Auslöseeinheit Thermomagnetisch
Charakteristik B
Erdschlussempfindlichkeit 30 mA
Erdschlussschutz-Zeitverzöger. Unverzögert
Erdschluss-Schutzklasse Type A
Ausschaltvermögen 6000 A Icn bei 230 V AC 50 Hz entspricht EN/IEC 61009-2-1
Qualitätslabel VDE
Zusatzmerkmale
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Betriebsbemessungsspannung Ue 230 V
Grenzwert für magnetische Auslösung 3 - 5 x In
Nennisolationsspannung Ui 400 V
Stoßstrom 250 A
Betätigungsart Kippschalter
Anzeigen am Gerät ON/OFF-Anzeige
Montagevariante Steckbar
Montagehalterung DIN-Schiene
9-mm-Raster 4
Höhe 82 mm
Breite 36 mm
Tiefe 70,5 mm
Produktgewicht 186 g
Farbe Weiß
Mechanische Lebensdauer 20000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer 7500 cycles
Sperrvorrichtung Ja
Anschlüsse - Klemmen Tunnel type terminals (top or bottom) - 1...16 mm² - rigid
Tunnel type terminals (top or bottom) - 1...10 mm² - flexible
Tunnel type terminals (top or bottom) - 1...10 mm² - flexible with ferrule
Drahtabisolierungslänge 13 mm for top or bottom connection
Anzugsmoment 2 N.m
Erdschlussschutz Integriert
Montage
Normen EN/IEC 61009-1
EN/IEC 61009-2-1
Schutzart (IP) IP20
Überspannungskategorie III
Tropenfest 2 entspricht IEC 60068-1
Relative Feuchtigkeit 95 % bei 55 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…40 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…60 °C
Packing Units
Verpackungsgewicht (Lbs) 0,190 kg
Höhe VPE1 0,750 dm
Breite VPE1 0,360 dm
Länge VPE1 0,850 dm
Offer Sustainability
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Enthält Halogene Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate