Schneider-Electric
 
R9D02613 Bild- scope
R9D02613
FI/LS-Schalter Resi9 1P+N, 13A, B-Char., 30mA, Typ A, 10kA
EAN Code EAN Code: 
3606489662103
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Resi9
Produktname Resi9 RCBO
Produkt- oder Komponententyp Fehlerstromschutzschalter mit Überstromschutz (FI/LS)
Geräteanwendung Verteilung
Beschreibung der Pole 1P + N
Neutralposition Links
Anzahl der geschützten Pole 1
[In] Bemessungsstrom 13 A
Netzwerktyp AC
Auslöser-Technologie Thermomagnetisch
Kurvenscheibe B
Erdschlussempfindlichkeit 30 mA
Erdschlussschutz Zeitverzögerung Unverzögert
Erdschluss-Schutzklasse Typ A
Ausschaltvermögen 10000 A Icn bei 230 V AC 50 Hz entspricht BS EN 61009-1
Gütesiegel VDE
Zusatzmerkmale
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 230 V
Magnetische Auslösegrenze 3 - 5 x In
Stoßstrom 250 A
Steuerungstyp Kippschalter
Lokale Signalisierung ON/OFF-Anzeige
Montagemodus Steckbar
Montagehalterung DIN-Schiene
9-mm-Raster 4
Höhe 85 mm
Breite 36 mm
Tiefe 75 mm
Produktgewicht 190 g
Farbe Weiß
Mechanische Lebensdauer 20000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer 20000 Zyklen
Vorrichtungen für Vorhängeschlösser Ja
Anschlüsse - Klemmen Tunnelklemmen (unten) - <= 1 x 25 mm² - fest
Tunnelklemmen (unten) - <= 1 x 16 mm² - flexibel mit Aderendhülse
Drahtabisolierungslänge 14 mm
[M] Anzugsdrehmoment 2 Nm
Erdschlussschutz Integriert
Montage
Normen EN/IEC 61009-1
Schutzart (IP) IP20
Überspannungskategorie III
Tropentauglichkeit 2 entspricht IEC 60068-1
Relative Luftfeuchtigkeit 95 % bei 55 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…40 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…60 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7,5 cm
VPE 1 Breite 3,6 cm
VPE 1 Länge 8,5 cm
VPE 1 Gewicht 210 g
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 60
VPE 2 Höhe 30,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 13,041 kg
VPE 3 Art P12
VPE 3 Menge 480
VPE 3 Höhe 44,4 cm
VPE 3 Breite 80 cm
VPE 3 Länge 120 cm
VPE 3 Gewicht 116,328 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Enthält Halogene Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate