Schneider-Electric
 
R9F23120 Bild- scope
R9F23120
Leitungsschutzschalter Resi9 1P, 20A, B Charakteristik, 6kA
EAN Code EAN Code: 
3606489590109
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Resi9
Produktname Resi9 MCB
Produkt- oder Komponententyp Leitungsschutzschalter
Geräteanwendung Verteilung
Beschreibung der Pole 1P
Anzahl der geschützten Pole 1
[In] Bemessungsstrom 20 A bei 30 °C entspricht EN/IEC 60898-1
Netzwerktyp AC
Auslöser-Technologie Thermomagnetisch
Kurvenscheibe B
Ausschaltvermögen 6000 A Icn bei 230 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60898-1
Normen EN/IEC 60898-1
Produktzertifizierungen VDE
Zusatzmerkmale
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 230 V AC 50/60 Hz
Magnetische Auslösegrenze 3 - 5 x In0AC
Begrenzungsklasse 3 entspricht EN/IEC 60898-1
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 440 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 4 kV
Kontrolltyp Kippschalter
Lokale Signalisierung ON/OFF-Anzeige
Montagemodus Aufsteckbar
Montagehalterung DIN-Schiene
Kompatibilität von Kammschienen und Verteilerblöcken Unten: Doppelfunktionsklemme
9-mm-Raster 2
Höhe 85 mm
Breite 18 mm
Tiefe 75 mm
Farbe Weiß (RAL 9003)
Mechanische Lebensdauer 10000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer 4000 Zyklen 230 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60898-1
Beschreibung der Verriegelungsoptionen Vorhängeschloss in AUS-Stellung
Anschlüsse - Klemmen Tunnelklemmen (oben oder unten) - <= 25 mm² - fest
Tunnelklemmen (oben oder unten) - <= 16 mm² - flexibel mit Aderendhülse
Tunnelklemmen (oben oder unten) - <= 16 mm² - flexibel
Drahtabisolierungslänge 14 mm für oben oder unten Verbindung
Anzugsmoment 2 Nm oben oder unten
Erdschlussschutz Ohne
Montage
Schutzart (IP) IP20 entspricht IEC 60529
IP40 (modulares Gehäuse) entspricht IEC 60529
Verschmutzungsgrad 2 entspricht EN/IEC 60898-1
Überspannungskategorie III
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…60 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7,5 cm
VPE 1 Breite 1,8 cm
VPE 1 Länge 8,5 cm
VPE 1 Gewicht 106,0 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 12
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Ja
SCIP-Nummer F9865e0a-4be0-4110-b389-989cc9363cb0
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Halogengehalt Leistung Halogenfreies Produkt
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 15
Mindestprozentsatz an Recycling 56
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate