Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
400 V AC 50/60 Hz
|
Magnetische Auslösegrenze
|
3 - 5 x In AC
|
Begrenzungsklasse
|
3 entspricht EN/IEC 60898-1
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
440 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
4 kV
|
Steuerungstyp
|
Kippschalter
|
Lokale Signalisierung
|
ON/OFF-Anzeige
|
Montagemodus
|
Aufsteckbar
|
Montagehalterung
|
DIN-Schiene
|
Kompatibilität von Kammschienen und Verteilerblöcken
|
Unten: Doppelfunktionsklemme
|
9-mm-Raster
|
6
|
Höhe
|
85 mm
|
Breite
|
54 mm
|
Tiefe
|
75 mm
|
Farbe
|
Weiß (RAL 9003)
|
Mechanische Lebensdauer
|
10000 Zyklen
|
Elektrische Lebensdauer
|
4000 Zyklen 400 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60898-1
|
Beschreibung der Verriegelungsoptionen
|
Vorhängeschloss in AUS-Stellung
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Tunnelklemmen (oben oder unten) - <= 25 mm² - fest
Tunnelklemmen (oben oder unten) - <= 16 mm² - flexibel mit Aderendhülse
Tunnelklemmen (oben oder unten) - <= 16 mm² - flexibel
|
Drahtabisolierungslänge
|
14 mm für oben oder unten Verbindung
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
2 Nm oben oder unten
|
Erdschlussschutz
|
Ohne
|