Schneider-Electric
 
R9F23316 Bild- scope
R9F23316
Leitungsschutzschalter Resi9 3P, 16A, B Charakteristik, 6kA
EAN Code EAN Code: 
3606489590178
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Resi9 CX
Produktname Resi9 MCB
Produkt oder Komponententyp Leitungsschutzschalter
Geräteanwendung Verteilung
Beschreibung der Pole 3P
Anzahl von geschützten Polen 3
[In] Nennstrom 16 A bei 30 °C entspricht EN/IEC 60898-1
Netzwerkanschluss AC
Technologie der Auslöseeinheit Thermomagnetisch
Charakteristik B
Ausschaltvermögen 6000 A Icn bei 400 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60898-1
Normen EN/IEC 60898-1
Produktzertifizierungen VDE
Zusatzmerkmale
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 400 V AC 50/60 Hz
Grenzwert für magnetische Auslösung 3 - 5 x In AC
Begrenzungsklasse 3 entspricht EN/IEC 60898-1
[Ui] Nennisolationsspannung 440 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 4 kV
Betätigungsart Kippschalter
Anzeigen am Gerät ON/OFF-Anzeige
Montagevariante Schraubklemmen
Montagehalterung DIN-Schiene
Kammschiene und Verteilerblock Kompatibilität Unten: Doppelfunktionsklemme
9-mm-Raster 6
Höhe 85 mm
Breite 54 mm
Tiefe 75 mm
Farbe Weiß (RAL 9003)
Mechanische Lebensdauer 20000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer 10000 Zyklen 400 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60898-1
Beschreibung der Verriegelungsoptionen Schloss in AUS-Stellung
Anschlüsse - Klemmen Tunnelklemmen (oben oder unten) - <= 25 mm² - fest
Tunnelklemmen (oben oder unten) - <= 16 mm² - flexibel mit Aderendhülse
Tunnelklemmen (oben oder unten) - <= 16 mm² - flexibel
Drahtabisolierungslänge 14 mm für oben oder unten Verbindung
Anzugsmoment 2 Nm oben oder unten
Erdschlussschutz Ohne
Montage
Schutzart (IP) IP20 entspricht IEC 60529
IP40 (modulares Gehäuse) entspricht IEC 60529
Verschmutzungsgrad 2 entspricht EN/IEC 60898-1
Überspannungskategorie III
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…60 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Länge 8,5 cm
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Breite 5,4 cm
VPE 1 Höhe 7,5 cm
VPE 1 Gewicht 321,0 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Enthält Halogene Halogenfreies Produkt
Minimum percentage of recycled plastic content 56
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate