Schneider-Electric
 
R9F24325 Bild- scope
R9F24325
Leitungsschutzschalter Resi9 3P, 25A, C Charakteristik, 6kA
EAN Code EAN Code: 
3606481301260
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Resi9
Produktname Resi9 MCB
Produkt- oder Komponententyp Leitungsschutzschalter
Geräteanwendung Verteilung
Beschreibung der Pole 3P
Anzahl der geschützten Pole 3
[In] Bemessungsstrom 25 A bei 30 °C entspricht EN/IEC 60898-1
Netzwerktyp AC
Auslöser-Technologie Thermomagnetisch
Kurvenscheibe C
Ausschaltvermögen 6000 A Icn bei 400 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60898-1
Normen EN/IEC 60898-1
Zusatzmerkmale
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 400 V AC 50/60 Hz
Magnetische Auslösegrenze 5 - 10 x In AC
Begrenzungsklasse 3 entspricht EN/IEC 60898-1
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 440 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 4 kV
Steuerungstyp Kippschalter
Lokale Signalisierung ON/OFF-Anzeige
Montagemodus Aufsteckbar
Montagehalterung DIN-Schiene
Kompatibilität von Kammschienen und Verteilerblöcken Unten: Doppelfunktionsklemme
9-mm-Raster 6
Höhe 85 mm
Breite 54 mm
Tiefe 75 mm
Gehäusematerial Recycelter Kunststoff
Farbe Weiß (RAL 9003)
Mechanische Lebensdauer 10000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer 4000 Zyklen 400 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60898-1
Beschreibung der Verriegelungsoptionen Vorhängeschloss in AUS-Stellung
Anschlüsse - Klemmen Tunnelklemmen (oben oder unten) - <= 25 mm² - fest
Tunnelklemmen (oben oder unten) - <= 16 mm² - flexibel mit Aderendhülse
Tunnelklemmen (oben oder unten) - <= 16 mm² - flexibel
Drahtabisolierungslänge 14 mm für oben oder unten Verbindung
[M] Anzugsdrehmoment 2 Nm oben oder unten
Erdschlussschutz Ohne
Montage
Schutzart (IP) IP20 entspricht IEC 60529
IP40 (modulares Gehäuse) entspricht IEC 60529
Verschmutzungsgrad 2 entspricht EN/IEC 60898-1
Überspannungskategorie III
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…60 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,300 cm
VPE 1 Breite 7,400 cm
VPE 1 Länge 8,400 cm
VPE 1 Gewicht 332,000 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
Sustainable packaging Yes
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Enthält Halogene Halogenfreies Produkt
Minimum percentage of recycled plastic content 56
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate