Schneider-Electric
 
R9F27363 Bild- scope
R9F27363
Leitungsschutzschalter Resi9 3P, 63A, B Charakteristik, 10kA
EAN Code: 
3606489590413
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Resi9 CX
Produktname Resi9 MCB
Produkt oder Komponententyp Leitungsschutzschalter
Geräteanwendung Verteilung
Beschreibung der Pole 3P
Anzahl von geschützten Polen 3
Nennstrom [In] 63 A bei 30 °C entspricht EN/IEC 60898-1
Netzwerkanschluss AC
Technologie der Auslöseeinheit Thermomagnetisch
Charakteristik B
Ausschaltvermögen 10000 A Icn bei 400 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60898-1
Normen EN/IEC 60898-1
Produktzertifizierungen VDE
Zusatzmerkmale
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Betriebsbemessungsspannung Ue 400 V AC 50/60 Hz
Grenzwert für magnetische Auslösung 3...5 x In AC
Begrenzungsklasse 3 conforming to EN/IEC 60898-1
Nennisolationsspannung Ui 440 V AC 50/60 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] 4 kV
Betätigungsart Kippschalter
Anzeigen am Gerät ON/OFF-Anzeige
Montagevariante Schraubklemmen
Montagehalterung DIN-Schiene
Kammschiene und Verteilerblock Kompatibilität Unten: Doppelfunktionsklemme
9-mm-Raster 6
Höhe 85 mm
Breite 54 mm
Tiefe 75 mm
Farbe Weiß (RAL 9003)
Mechanische Lebensdauer 10000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer 4000 Zyklen 400 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60898-1
Beschreibung der Verriegelungsoptionen Schloss in AUS-Stellung
Anschlüsse - Klemmen Tunnel type terminals (top or bottom) - <= 35 mm² - rigid
Tunnel type terminals (top or bottom) - <= 25 mm² - flexible with ferrule
Tunnel type terminals (top or bottom) - <= 25 mm² - flexible
Drahtabisolierungslänge 14 mm für oben oder unten Verbindung
Anzugsmoment 3,5 Nm oben oder unten
Erdschlussschutz Ohne
Montage
Schutzart (IP) IP20 entspricht IEC 60529
IP40 (modulares Gehäuse) entspricht IEC 60529
Verschmutzungsgrad 2 conforming to EN/IEC 60898-1
Überspannungskategorie III
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…60 °C
Packing Units
Verpackungsgewicht (Lbs) 0,368 kg
Höhe VPE1 0,750 dm
Breite VPE1 0,540 dm
Länge VPE1 0,850 dm
Offer Sustainability
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Enthält Halogene Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen und Kabeln
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate