|
|
|
R9J01016
Neozed Schraubkappe D01, 1P, 16A, 400V, für Neozed Sicherungssockel D01
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Resi9
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Schraubenkappe
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Schutzzubehör
|
Code der Sicherungsgröße
|
D01
|
Menge pro Satz
|
Satz à 10
|
Zusatzmerkmale
Produktbestimmung
|
Sicherungshalter
|
Zugehörige Absicherung
|
16 A
|
Durchmesser
|
24 mm
|
Tiefe
|
28 mm
|
Material
|
Kunststoff
|
Montage
Normen
|
IEC 60269-3
|
Gütesiegel
|
VDE
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,1 cm
|
VPE 1 Breite
|
5,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
12,1 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
90,0 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
120
|
VPE 2 Höhe
|
30 cm
|
VPE 2 Breite
|
30 cm
|
VPE 2 Länge
|
40 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
11,489 kg
|
VPE 3 Höhe
|
30 cm
|
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Enthält Halogene
|
Halogenfreies Produkt
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|