|
|
|
R9J01116
Neozed Sicherungssockel D01, 1P, 16A, 400V, DIN-Schiene
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Resi9
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Sicherungshalter
|
Code der Sicherungsgröße
|
D01
|
Farbe
|
Weiß
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Zusatzmerkmale
Beschreibung der Pole
|
1P
|
Zugehörige Absicherung
|
16 A
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
400 V AC
250 V DC
|
Nenn-Unterbrechungskapazität
|
50 kA AC
8 kA DC
|
Montagehalterung
|
DIN-Schiene
|
9-mm-Raster
|
3
|
Höhe
|
68 mm
|
Breite
|
27 mm
|
Tiefe
|
59 mm
|
Produktgewicht
|
64 g
|
Material
|
Kunststoff
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Schraubklemme (unten) 1…35 mm² Kabel(n) fest
Schraubklemme (unten) 1,5…35 mm² Kabel(n) flexibel mit Kabelende
Schraubklemme (oben) 1,5…25 mm² Kabel(n) flexibel mit Kabelende
Schraubklemme (oben) 1,5…25 mm² Kabel(n) flexibel
Schraubklemme (unten) 1,5…35 mm² Kabel(n) flexibel
Schraubklemme (oben) 1…25 mm² Kabel(n) fest
|
Drahtabisolierungslänge
|
12 mm
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
2 Nm
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP20 entspricht IEC 60269
IP40 (modulares Gehäuse) entspricht IEC 60269
|
Normen
|
IEC 60269-3
HD 60269-3
EN/IEC 60269-1
DIN EN 60269-1 (VDE 0636-1)
DIN VDE 0636-3 (VDE 0636-3)
|
Gütesiegel
|
VDE
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…40 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2,2 cm
|
VPE 1 Breite
|
6,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
6,7 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
60,0 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
15
|
VPE 2 Höhe
|
7,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
8,8 cm
|
VPE 2 Länge
|
34,5 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
966,0 g
|
VPE 3 Art
|
S03
|
VPE 3 Menge
|
180
|
VPE 3 Höhe
|
30,0 cm
|
VPE 3 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 3 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
12,102 kg
|
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Enthält Halogene
|
Halogenfreies Produkt
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|