|
|
|
R9J02063
Neozed Schraubkappe D02, 1P, 63A, 400V, für Neozed Sicherungssockel D02
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Resi9
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Schraubenkappe
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Schutzzubehör
|
Code der Sicherungsgröße
|
D02
|
Menge pro Satz
|
Satz à 10
|
Zusatzmerkmale
Produktbestimmung
|
Sicherungshalter
|
Zugehörige Absicherung
|
63 A
|
Wärmeabgabe
|
16,5 W
|
Durchmesser
|
24 mm
|
Tiefe
|
28 mm
|
Material
|
Kunststoff
|
Montage
Normen
|
IEC 60269-3
|
Gütesiegel
|
VDE
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3 cm
|
VPE 1 Breite
|
5 cm
|
VPE 1 Länge
|
12 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
101 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
110
|
VPE 2 Höhe
|
30 cm
|
VPE 2 Breite
|
30 cm
|
VPE 2 Länge
|
40 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
12,72 kg
|
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Enthält Halogene
|
Halogenfreies Produkt
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|