|
|
|
R9L16710
Überspannungs-Ableiter Resi9, 3P+N, Typ 2, Imax 10 kA, mit integr. Trennschalt.
|
|
|
Hauptmerkmale
Produktbereich
|
Resi9
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Überspannungsableiter
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
Resi9 Quick PF
|
Beschreibung der Pole
|
3P + N
|
Fernmeldekontakt
|
Ohne
|
Typ des Überspannungsableiters
|
Elektrisches Verteilungsnetzwerk
|
Erdungssystem
|
TT
TN-S
|
Zusatzmerkmale
Typ der Überspannungsableiter-Klasse
|
Typ 2
|
Technologie des Überspannungsableiters
|
MOV (Varistor) + GDT (Gasableiter)
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
230 V +/-10 % AC 50/60 Hz
400 V +/-10 % AC 50/60 Hz
|
[In] Nennableitstoßstrom
|
Differentialbetrieb: 5 kA (L/N)
Gleichtakt: 20 kA (N/PE)
|
[Imax] max. Ableitstoßstrom
|
Differentialbetrieb: 10 kA L/N
Gleichtakt: 20 kA N/PE
|
[Uc] höchste Dauerspannung
|
Gleichtakt: 275 V N/PE
Differentialbetrieb: 275 V L/N
|
[tA] Antwortzeit
|
<= 25 ns
|
[Up] Schutzpegel
|
Gleichtakt <1,5 kV Typ 2 N/PE
Differentialbetrieb <1,5 kV Typ 2 L/N
|
[Ut] Zeitweilige Überspannung TOV
|
337 V L/N 5 s Festigkeit
1200 V N/PE 200 ms sicherer Ausfallmodus
442 V L/PE 5 s Festigkeit
|
[Ifi] Folgestrom
|
0,1 kA Gleichtakt N/PE
|
[Isccr] Kurzschlussfestigkeit
|
6 kA
|
Lokale Signalisierung
|
Weiß/rot Kennbit
|
Max. netzseitiger Überstromschutz
|
Integrierter Leistungsschalter - Icu 6 kA
|
Montagemodus
|
Aufsteckbar
|
Montagehalterung
|
DIN-Schiene
|
9-mm-Raster
|
10
|
Höhe
|
106,8 mm
|
Breite
|
88,4 mm
|
Tiefe
|
74,1 mm
|
Farbe
|
Weiß (RAL 9003)
|
Max. Reststrom
|
1 mA
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Tunnelklemmen (Unterseite) 2,5…25 mm²
Tunnelklemmen (oben) 2,5…25 mm²
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
2 Nm
|
Geliefertes Zubehör
|
Vormontiertes PE-Erdungskabel
1 zwischengeschaltete Klemmenleiste
|
Montage
Normen
|
EN 61643-11:2012
IEC 61643-11:2011
|
Gütesiegel
|
NF
|
Schutzart (IK)
|
IK03 entspricht IEC 62262
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
5…95 %
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-5…40 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…85 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
8,200 cm
|
VPE 1 Breite
|
12,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
15,500 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
673,000 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
14
|
VPE 2 Höhe
|
30,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
9,901 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
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
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Enthält Halogene
|
Halogenfreies Produkt
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|