|
|
|
R9M70
PowerTag Resi9 F63 3P+N Flexkabel, Verbindung mit dem Wiser Hub
|
|
|
Hauptmerkmale
Produktbereich
|
PowerLogic
|
Produktname
|
PowerTag R9 F63
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Energiesensor
|
Pole
|
3P + N
|
[Imax] Max. Strom
|
63 A
|
Name der mobilen App
|
Wiser by SE
Wiser Home
|
[Ib] Basic current
|
10 A
|
Starting current
|
40 mA
|
Saturation current
|
130 A
|
Produktspezifische Anwendung
|
Lastüberwachung
Stromkreisüberwachung
Überlastsalarm
Überwachung der Energieerzeugung (Fotovoltaik)
Energiemanagement
|
Kompatibilität des Konzentrators
|
Wiser hub Generation 1
Wiser hub Generation 2
|
Kompatible Produktfamilie
|
Resi9
|
Messwerttyp
|
Spannung
Wirkenergie
Strom
|
Genauigkeitsklasse
|
Klasse 1 Strom entspricht IEC 61557-12
Klasse 0,5 Spannung entspricht IEC 61557-12
Klasse 1 Wirkenergie entspricht IEC 61557-12
|
Montageort
|
Oben oder unten
|
Montagehalterung
|
Auf Leistungsschalter
|
Produktbestimmung
|
Schaltanlage
|
Eventmanagement
|
Spannungsverlust mit gemessenem Strom bei Spannungsverlust
|
Übertragungs-Unterstützungsmedium
|
Funkfrequenz 2,4…2,4835 GHz entspricht IEEE 802.15.4
|
Emissionsleistung
|
10 mW
|
Zusatzmerkmale
Montagemodus
|
Durch Schrauben (Klemmen)
|
Elektroanschluss (Spannungserfassung & Stromversorgung)
|
Drähte mit Kabelende
|
Kabel-Querschnitt
|
1 fest Kabel 1,5…16 mm²
2 verseilt Kabel 1,5…2,5 mm²
2 fest Kabel 1,5…2,5 mm²
1 verseilt Kabel 1,5…16 mm²
|
Kabellänge
|
0,25 m
|
Versorgungsspannung
|
220 - 240 V AC, +/-20 %, zwischen Phase und Neutral
380 - 415 V AC, +/-20 %, zwischen Phasen
|
Netzwerkfrequenz
|
50 Hz
60 Hz
|
Max. Stromverbrauch
|
2 VA
|
Normen
|
IEC 61557-12
IEC 61010-1
IEC 61010-2-030
IEC 61326-1
ETSI EN 300 328
ETSI EN 301 487-1
|
Höhe
|
Sensorelement: 19,5 mm
|
Breite
|
Sensorelement: 54 mm
|
Tiefe
|
Sensorelement: 43 mm
|
Produktgewicht
|
40 g
|
Farbe
|
Weiß (RAL 9003)
|
Montage
Gütesiegel
|
CE
|
Richtlinien
|
2014/53/EU - Funkanlagenrichtlinie
|
Betriebshöhe
|
0 - 2.000 m
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…60 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…85 °C
|
Überspannungskategorie
|
III entspricht IEC 61010-1
|
Messkategorie
|
Kategorie III entspricht IEC 61010-2-030
|
Schutzart (IP)
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
Schutzart (IK)
|
IK05
|
Verschmutzungsgrad
|
3
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
0…95 % bei 45 °C entspricht IEC 60721-3-3
|
Vibrationsfestigkeit
|
3M4 entspricht IEC 60721-3-3
|
Elektromagnetische Verträglichkeit
|
Elektromagnetische Umgebung in Wohngebieten entspricht IEC 61326-1
Abgestrahlte Störungen entspricht ETSI EN 301 489-17
Elektromagnetische Aussendung entspricht IEC 62311
|
Umwelteigenschaften
|
Staubbeständig Klasse 3S3 entspricht IEC 60721-3-3
Salznebel Klasse 3C2 entspricht IEC 60721-3-3
Für Einsatz in Innenräumen
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
6,500 cm
|
VPE 1 Breite
|
7,500 cm
|
VPE 1 Länge
|
8,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
62,000 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
30
|
VPE 2 Höhe
|
15,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
3,220 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
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
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|