Schneider-Electric
 
R9R22240 Bild- scope
R9R22240
Fehlerstrom-Schutzschalter Resi9, 1P+N, 40A, 30mA, Typ A
EAN Code: 
3606489596071
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Resi9 CX
Produktname Resi9 RCCB
Produkt oder Komponententyp Fehlerstromschutzschalter (FI)
Beschreibung der Pole 2P
Neutralposition Links
Nennstrom [In] 40 A
Netzwerkanschluss AC
Erdschlussempfindlichkeit 30 mA entspricht EN/IEC 61008-2-1
Erdschlussschutz-Zeitverzöger. Unverzögert
Erdschluss-Schutzklasse Type A
Nennunterbr.- u. Auslös.-Kap. Im 500 A conforming to EN/IEC 61008-2-1
Bed. Bemess.-Kurzschl.-Strom 10 kA
Qualitätslabel VDE
Zusatzmerkmale
Netzwerkfrequenz 50 Hz
Betriebsbemessungsspannung Ue 230 V AC 50 Hz
Nennisolationsspannung Ui 440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] 4 kV
Stoßstrom 250 A
Betätigungsart Kippschalter
Anzeigen am Gerät ON/OFF-Anzeige
Montagevariante Schraubklemmen
Montagehalterung DIN-Schiene
Kammschiene und Verteilerblock Kompatibilität Unten: Doppelfunktionsklemme
9-mm-Raster 4
Höhe 81,0 mm
Breite 36,0 mm
Tiefe 78,5 mm
Produktgewicht 0,18 kg
Farbe Weiß
Mechanische Lebensdauer 20000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer 10000 Zyklen
Anschlüsse - Klemmen Tunnel type terminals (top or bottom) - 1...25 mm² - flexible with ferrule
Tunnel type terminals (top or bottom) - 1...25 mm² - flexible
Tunnel type terminals (top or bottom) - 1...35 mm² - rigid
Anzugsmoment 3,5 Nm oben oder unten
Montage
Normen EN/IEC 61008-2-1
Schutzart (IP) IP20 entspricht IEC 60529
IP40 (modulares Gehäuse) entspricht IEC 60529
Verschmutzungsgrad 2
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…40 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…60 °C
Verpackungseinheiten
Verpackungsgewicht (Lbs) 0,180 kg
Höhe VPE1 0,800 dm
Breite VPE1 0,360 dm
Länge VPE1 0,850 dm
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
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
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate