|
|
|
R9S64463
Lasttrennschalter Resi9, 3P+N, 63A, 415V AC
|
|
|
Hauptmerkmale
Produktbereich
|
Resi9
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Lasttrennschalter
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
Resi9 Switch
|
Beschreibung der Pole
|
4P
|
Normen
|
IEC 60669-2-4
|
Zusatzmerkmale
[Ie] Betriebsbemessungstrom
|
63 A bei 400 V AC 50/60 Hz
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
400 V AC 50/60 Hz
|
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
[Icm] Bemessungs-Kurzschlusseinschaltvermögen
|
4,2 kA
|
Bedingter Bemessungs-Kurzschlussstrom
|
6 kA
|
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit
|
1,26 kA während 300 ms
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
500 V
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
6 kV
|
Steuerungstyp
|
Kippschalter
|
Lokale Signalisierung
|
ON/OFF-Anzeige
|
Kontaktstellungsanzeige
|
Ja
|
Montagemodus
|
Aufsteckbar
|
Montagehalterung
|
DIN-Schiene
|
9-mm-Raster
|
8
|
Höhe
|
80 mm
|
Breite
|
72 mm
|
Tiefe
|
85 mm
|
Produktgewicht
|
0,305 kg
|
Mechanische Lebensdauer
|
50000 Zyklen
|
Elektrische Lebensdauer
|
20000 Zyklen
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Tunnelklemmen (oben oder unten) - 1 - 35 mm² - fest
Tunnelklemmen (oben oder unten) - 1 - 25 mm² - flexibel
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP20
IP40 (modulares Gehäuse)
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…50 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…80 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
8,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
7,2 cm
|
VPE 1 Länge
|
8,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
316,0 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
3
|
VPE 2 Höhe
|
8,5 cm
|
VPE 2 Breite
|
9,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
22,2 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
1,001 kg
|
VPE 3 Art
|
S03
|
VPE 3 Menge
|
36
|
VPE 3 Höhe
|
30,0 cm
|
VPE 3 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 3 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
12,497 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
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
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|