|
|
|
R9XFH309
Phasenschiene Gabel, 3P, 9 TE, 63A, ablängbar
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Resi9
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Kammschiene
|
Montagemodus
|
Horizontal
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Anschlusszubehör
|
Beschreibung der Leitungen
|
3L
|
Länge in 18-mm-Modulen
|
9
|
Zusatzmerkmale
Anzahl der Wege
|
3-polig 3 L
|
Polkonfiguration für 1-Weg
|
1 x 3P
|
Anschlussraster
|
18 mm
|
Anschlusstyp
|
Gabel
|
Abstand zwischen den Polen
|
54 mm
|
Beschriftung
|
L1 L2 L3
|
Isolation
|
Isoliert
|
Gerätedarstellung
|
Ablängbar
|
Nennbetriebsstrom Ie
|
63 A bei 40 °C
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
400 V AC Ph/Ph
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
500 V AC
|
Montageort
|
Unten auf Doppelfunktionsklemme
|
9-mm-Raster
|
18
|
Breite
|
166 mm
|
Farbe
|
Weiß (RAL 9003)
|
Kompatible Produktfamilie
|
Acti 9 Acti9 K60
Resi9 Resi9 MCB
Resi9 Resi9 RCBO
Resi9 Resi9 RCCB
Resi9 Resi9 Switch
|
Montage
Normen
|
IEC 60947-7-1
IEC 61439-2
|
Produktzertifizierungen
|
CE
|
Feuerbeständigkeit
|
960 °C ( 30 s ) entspricht IEC 60695-2-1
|
Verschmutzungsgrad
|
3
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2,600 cm
|
VPE 1 Breite
|
1,600 cm
|
VPE 1 Länge
|
16,100 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
59,000 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
5
|
VPE 2 Höhe
|
5,700 cm
|
VPE 2 Breite
|
8,600 cm
|
VPE 2 Länge
|
20,700 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
368,000 g
|
VPE 3 Art
|
S03
|
VPE 3 Menge
|
80
|
VPE 3 Höhe
|
30,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
6,146 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|