Schneider-Electric
 
R9XFH312 Bild- Schneider-electric
R9XFH312
Phasenschiene Gabel, 3P, 12 TE, 63A, ablängbar
EAN Code: 
3606480515910
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Resi9
Produkt oder Komponententyp Sammelschiene
Zubehör-/Teilekategorie Anschlusszubehör
Beschreibung Leitungen 3L
Length in 18 mm modules 12
Zusatzmerkmale
Anzahl Wege 4 Wege 3 L
Polkonfiguration für 1-Weg 1 3P
Verbindungsabstand 18 mm
Steckertyp Gabel
Abstand zwischen Polen 54 mm
Markierung L1 L2 L3
Isolation Isoliert
Erläuterungen zum Gerät Ablängbar
Nennbetriebsstrom Ie 63 A bei 40 °C
Betriebsbemessungsspannung Ue 400 V AC Ph/Ph
Nennisolationsspannung Ui 500 V AC
Montagevariante Horizontal
Montageort Unten auf Doppelfunktionsklemme
9-mm-Raster 24
Breite 220 mm
Farbe Weiß (RAL 9003)
Kompatible Produktfamilie Acti 9 K60
Resi9 MCB
Resi9 RCBO
Resi9 RCCB
Resi9 Trenner
Montage
Standards IEC 60947-7-1
IEC 61439-2
Produktzertifizierungen CE
Feuer Beständigkeit 960 °C ( 30 s ) entspricht IEC 60695-2-1
Verschmutzungsgrad 3
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months