|
|
|
R9XFH412
Resi9 Phasenschiene Gabel, 4P, 12 TE, 63A, ablängbar
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Resi9
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Kammschiene
|
Montagemodus
|
Horizontal
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Anschlusszubehör
|
Beschreibung der Leitungen
|
3L + N
|
Länge in 18-mm-Modulen
|
12
|
Zusatzmerkmale
Anzahl der Wege
|
3-polig N + 3 L
|
Polkonfiguration für 1-Weg
|
1 x 3P + N
1 x 4P
|
Anschlussraster
|
18 mm
|
Anschlusstyp
|
Gabel
|
Abstand zwischen den Polen
|
72 mm
|
Beschriftung
|
N L1 L2 L3
|
Isolation
|
Isoliert
|
Gerätedarstellung
|
Ablängbar
|
Nennbetriebsstrom Ie
|
63 A bei 40 °C
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
230 V AC Ph/N
400 V AC Ph/Ph
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
500 V AC
|
Montageort
|
Unten auf Doppelfunktionsklemme
|
9-mm-Raster
|
24
|
Breite
|
220 mm
|
Farbe
|
Weiß (RAL 9003)
|
Kompatible Produktfamilie
|
Acti 9 Acti9 K60
Resi9 Resi9 MCB
Resi9 Resi9 RCBO
Resi9 Resi9 RCCB
Resi9 Resi9 Switch
|
Montage
Normen
|
IEC 60947-7-1
IEC 61439-2
|
Produktzertifizierungen
|
CE
|
Feuerbeständigkeit
|
960 °C ( 30 s ) entspricht IEC 60695-2-1
|
Verschmutzungsgrad
|
3
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2,8 cm
|
VPE 1 Breite
|
2,2 cm
|
VPE 1 Länge
|
21,8 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
98 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
5
|
VPE 2 Höhe
|
5,8 cm
|
VPE 2 Breite
|
8,5 cm
|
VPE 2 Länge
|
25 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
556 g
|
VPE 3 Art
|
S02
|
VPE 3 Menge
|
40
|
VPE 3 Höhe
|
15 cm
|
VPE 3 Breite
|
30 cm
|
VPE 3 Länge
|
40 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
4,775 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|