Schneider-Electric
 
RE48ASETCOV Bild- scope
RE48ASETCOV
Schutzabdeckung zur Sicherung der Einstellungen für Zeitrelais RE48A-
EAN Code: 
3389110740844
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Harmony Timer Relays
Zubehör-/Teilebezeichnung Einstellabdeckung
Produkt oder Komponententyp Accessory for RE48
Zubehör-/Teilekategorie Schutzzubehör
Produktkompatibilität RE48AMH13MW
RE48AML12MW
RE48ACV12MW
RE48ATM12MW
Zubehör / Zielkategorie Verzögerungsrelais
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 5 g
Höhe VPE1 1 cm
Breite VPE1 5 cm
Länge VPE1 5 cm
Verpackungstyp VPE2 S01
Inhaltsmenge VPE2 74
Gewicht VPE2 559 g
Höhe VPE2 15 cm
Breite VPE2 15 cm
Länge VPE2 40 cm
Offer Sustainability
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Contractual warranty
Garantie 18 months