Schneider-Electric
 
REL70014 Bild- scope
REL70014
PowerLogic P7 - 40TE, Einbaugehäuse mit HMI
EAN Code EAN Code: 
3606485926599
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe PowerLogic P7
Produkt- oder Komponententyp Hardware-Komponente
Kurzbezeichnung des Geräts P7
Zusatzmerkmale
Informationen Konfigurierbare Option nicht separat bestellbar
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,5 cm
VPE 1 Breite 22 cm
VPE 1 Länge 15 cm
VPE 1 Gewicht 5,053 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
SCIP-Nummer 7185a990-e1e7-4906-8102-573086cf8d7d
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate