Schneider-Electric
 
REL70062 Bild- scope
REL70062
PowerLogic P7 - Ethernet SFP-Modul RJ45
EAN Code EAN Code: 
3606485926667
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe PowerLogic P7
Produkt- oder Komponententyp Hardware-Komponente
Kurzbezeichnung des Geräts P7
Zusatzmerkmale
Informationen Konfigurierbare Option nicht separat bestellbar
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 13 mm
VPE 1 Breite 75 mm
VPE 1 Länge 14 mm
VPE 1 Gewicht 32 g
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
SCIP-Nummer 87acc774-7aae-4d2c-bff9-e737f84759ec
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate