Schneider-Electric
 
REL70064 Bild- scope
REL70064
PowerLogic P7 - Ethernet SFP-Modul LWL Monomode
EAN Code EAN Code: 
3606485926643
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe PowerLogic P7
Produkt- oder Komponententyp Hardware-Komponente
Kurzbezeichnung des Geräts P7
Zusatzmerkmale
Informationen Konfigurierbare Option nicht separat bestellbar
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 13 mm
VPE 1 Breite 75 mm
VPE 1 Länge 14 mm
VPE 1 Gewicht 35 g
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
SCIP-Nummer 561106b4-9f0a-403b-916e-53abdec3e514
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate