Schneider-Electric
 
RGE1233990 Bild- scope
RGE1233990
Namenschild + Abdeckung Fuer 18754(5St.)
EAN Code EAN Code: 
4026529038764
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe RITTO
Produkt- oder Komponententyp Namensschild
Angebotstyp Ersatzteil
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,200 cm
VPE 1 Breite 7,000 cm
VPE 1 Länge 9,600 cm
VPE 1 Gewicht 24,000 g
VPE 2 Art BAG
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 4,400 cm
VPE 2 Breite 13,200 cm
VPE 2 Länge 17,400 cm
VPE 2 Gewicht 158,000 g
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate