Schneider-Electric
 
RGE1274439 Bild- scope
RGE1274439
Taster mit Edelstahltaste
EAN Code EAN Code: 
4026529039105
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TwinBus
Produkt- oder Komponententyp Klingeltaster
Zusatzmerkmale
Produktbestimmung Briefkasten
TwinBus Acero Türstation
Funktion verfügbar Austauschbares Namensschild an der Frontseite
Breite 64 mm
Höhe 16 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,900 cm
VPE 1 Breite 7,200 cm
VPE 1 Länge 13,300 cm
VPE 1 Gewicht 42,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 100
VPE 2 Höhe 20,600 cm
VPE 2 Breite 31,000 cm
VPE 2 Länge 51,000 cm
VPE 2 Gewicht 4,828 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate