Schneider-Electric
 
RGE1275622 Bild- scope
RGE1275622
Modulträger mit Diode
EAN Code EAN Code: 
4026529038801
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TwinBus
Produkt- oder Komponententyp Modulträger
Geliefertes Zubehör Querverbinder
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante Eingebaut
Anzahl Reihen 1fach
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,3 cm
VPE 1 Breite 13,0 cm
VPE 1 Länge 11,0 cm
VPE 1 Gewicht 38,0 g
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate