Schneider-Electric
 
RGE1488302 Bild- scope
RGE1488302
Einbaukamera Color
EAN Code EAN Code: 
4026529039792
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TwinBus
Produkt- oder Komponententyp Eingebaute Farbkamera
Sensortyp CCD-Kamera
Zusatzmerkmale
Produktbestimmung Türklingelsystem
Briefkastensystem
Türstation
Erfassungsbereich 70° horizontal
60° vertikal
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemmen
Versorgung Über Netztrafo
Elektrische Verbindung TwinBus-Anschluss
Koaxialanschluss
Lichtempfindlichkeit 1 lux
Pixelauflösung 752 x 582
Funktion verfügbar Blendenautomatik
Montagehöhe 1500…1650 mm
Breite 70 mm
Höhe 120 mm
Tiefe 20 mm
Produktgewicht 0,196 kg
Montage
Umgebungseigenschaften Wetterfest
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…40 °C
Schutzart (IP) IP65
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,900 cm
VPE 1 Breite 9,600 cm
VPE 1 Länge 14,800 cm
VPE 1 Gewicht 148,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 46
VPE 2 Höhe 21,900 cm
VPE 2 Breite 31,000 cm
VPE 2 Länge 40,700 cm
VPE 2 Gewicht 7,354 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate